Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance fusible
-
Type d’élément :
Film mince
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
1 K
-
Puissance nominale (W):
1
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Matériau des bornes :
Cuivre
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
9 x 3.2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 155
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±350
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Munitions emballées