Caractéristiques du type de produit
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Style de connecteur carte-à-carte :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Plaque de mise à la terre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de positions du signal :
240
-
Nombre de positions d’alimentation :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la plaque de mise à la terre :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la plaque de mise à la terre :
Étain sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Nombre de contacts utilitaires :
0
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.3, 7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montant de maintien, Verrou à vis
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
27