Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
4700
-
Courant nominal (max) (mA):
120
-
Résistance CC (Ω):
12
-
Tolérance des composants passifs (%):
15
-
Fréquence de résonance propre (MHz):
.8
Dimensions
-
Longueur du produit :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Largeur du produit :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Hauteur du produit :
7.5 mm [ .295 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 105
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
Autre
-
Facteur de qualité de l’inducteur :
90