Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de précision
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
444
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
250
-
Puissance nominale (W):
6
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Matériau des bornes :
Cuivre
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
22.23 x 7.9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 355
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±20
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée - sac