Caractéristiques du type de produit
-
Code de taille d’emballage :
0805
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
25
-
Impédance (Ω):
200
-
Courant nominal (max) (mA):
200
-
Résistance CC (Ω):
.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125