Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Code de taille d’emballage :
0603
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
25
-
Impédance (Ω):
120
-
Courant nominal (max) (mA):
200
-
Résistance CC (Ω):
.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125