Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension de la bobine (max) (VAC):
480
-
Tension nominale de bobine (VAC):
480
-
Résistance de bobine (Ω):
5200
-
Type de réseau :
CA
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Disposition des contacts :
2 types X, DPST NO DM