Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Patte
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.41 mm [ .016 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Hauteur de la patte de verrouillage (in):
.06
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.05 – 3.68 mm [ .12 – .145 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.8 – 2.1
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bande/Bobine