Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.8 – 1.3 mm [ .031 – .051 in ]
-
Longueur du produit :
14.99 mm [ .59 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.25 mm [ .01 in ]
-
Taille du fil (AWG):
30 – 26
-
Taille du fil (mm²):
.05 – .15
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée/carton