Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Système de connexion :
Fil à appareil
-
Fonction de verrouillage principal :
Corps propre
-
Type de fusible :
Fusible moyen
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fusibles (minimum) :
5
-
Nombre de fusibles avec ligne commune :
5
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques du corps
-
Verrouillage secondaire :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
-
Niveau de classe de vibration :
3G