Fonction de verrouillage principal :
Corps propre
-
Style de connecteur :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
5.25mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage d’interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.3 – 2.4 mm [ .051 – .094 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.35 – 1
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.35, .4, .5, .6, .8, 1
-
Recherche de taille de fil (AWG):
17, 18, 19, 20, 21, 22
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
5000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)