Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Verrou encliquetable :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Code du connecteur :
D
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Bague :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Réglable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Aucun
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Non plaqué
-
Contact central :
Sans
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Violet
Dimensions
-
Longueur du produit :
21.38 mm [ .841 in ]
-
Largeur du produit :
11.56 mm [ .455 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.45 mm [ .45 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
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
USCAR
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
8000
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun