Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
H
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.8, 6.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.189, .256
-
Longueur du produit :
48.47 mm [ 1.908 in ]
-
Largeur du produit :
37.37 mm [ 1.471 in ]
-
Hauteur du connecteur :
33.57 mm [ 1.322 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
60
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui