Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matériau du cadre :
Chrome brossé
-
Type d'interrupteur :
Serrure à clé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Activé
-
Taille de la découpe du panneau :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Alliage en zinc
-
Matériau de l’actionneur :
Laiton
-
Déplacement de l’actionneur :
80°
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Finition de contact :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du cylindre :
Alliage en zinc
-
Supprimer la clé :
Position 1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
85
-
Étanche à l’huile :
Non
Autre
-
Type de soudure :
DIP, Main