Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur
-
Éclairé :
Avec
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de la découpe du panneau (mm):
16 (diamètre)
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
2 NO et 2 NC, Momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20, 24
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Largeur du bouton :
15 mm [ .59 in ]