Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
-
Type d'accessoire :
Broche de guidage, Broche de guidage
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation de la clé :
135°
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matière de produit primaire :
Alliage en zinc
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Revêtement de conversion au chromate
Dimensions
-
Longueur du produit :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Longueur du filetage :
9 mm [ .354 in ]
Normes de l’industrie
-
Norme de l’industrie :
VITA 41