Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 316
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE