Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
13.5
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Trous de montage :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Longueur du connecteur :
42.4 mm [ 1.669 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
650
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.