Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 59/RG 62
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Cuprobéryllium
-
Matériau de sous-plaque du contact central du connecteur RF :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Borne de soudure
Fixation mécanique
-
Style de fixation du panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Rondelle de sécurité et écrou
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Baïonnette
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Méthode de captivation par contact RF :
Mécanique
-
Détente :
Avec
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
3.99 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Grade :
Commercial
-
Matériau diélectrique :
Thermoplastique PTFE