Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64 | 2.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025 | .091
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longueur du connecteur :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
56.5 mm [ 2.224 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
9
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.