Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils de conduit 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 28
Caractéristiques du corps
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2.068 bar [ 30 psi ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X, Min
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Antidéflagrant
Autre
-
Options du capteur :
Protection IP65
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT