Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Deutsch DT04-4P
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
10 – 28
Conditions d’utilisation
-
Pression :
30 bar [ 435.11 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Type de signal de sortie :
10 mV/V
-
Précision de la pression :
±0.5% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Autre
-
Options de capteur :
Aucun
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT