Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Mini-DIN 43650C
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
10 – 28
Conditions d’utilisation
-
Pression :
5 bar [ 5 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.1% FSO
Autre
-
Options de capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT