Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Conditions d’utilisation
-
Pression :
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
0 – 5 V
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Autre
-
Options de capteur :
Sans option
-
Raccord :
1/4 MNPT