Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils de conduit 4 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensions
-
Longueur du produit :
1284.4 mm [ 50.57 in ]
-
Diamètre du produit :
22.22 mm [ .875 in ]
-
Dimensions :
Diam. 22.22 mm [ Diam. .875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
13.78 bar [ 200 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Approbations des zones dangereuses :
Antidéflagrant
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP65
-
Raccord :
1/4 MNPT