Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Scellable :
Oui
-
Système de connexion :
Fil à fil, Fil à panneau
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Type d’insert de connecteur circulaire :
Support
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Configuration du pôle :
12
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Cosse à sertir
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Compatible avec la série de connecteurs :
Power4Net
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
40