Caractéristiques du type de produit
-
Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d’alimentation (V):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Matière de produit primaire :
PC-GF20
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration du pôle :
25
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
10