Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
À lèvres :
Non
-
Exigences de l’adhésif :
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Matériel à faible risque d’incendie
-
Code des systèmes de matériaux :
100
Dimensions
-
Plage de diamètre des câbles compatibles (mm):
17 – 23
-
Diamètre intérieur élargi (min) :
23 mm [ .91 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 105
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
VG95343 parties 29 et 30