Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Standard
-
Niveau DIN :
I
-
Type de configuration du connecteur Eurocard :
Type F
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de lignes :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de colonnes :
16
-
Nombre de positions du signal :
48
-
Lignes chargées :
Z, B, D
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.76
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.9 mm [ .114 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Trou de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester thermoplastique - GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
21.8
-
Espacement de ligne à ligne :
3.81 mm [ .15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau