Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
SMC
-
Style de connecteur RF :
Jack
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Matériau de sous-plaque du contact central du connecteur RF :
Cuivre, Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.94 mm [ .155 in ]
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Fileté
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Détente :
Sans
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
7.03 mm [ .277 in ]
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
4.75 mm [ .187 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
10
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE