Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Joint torique
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Style de connecteur RF :
Jack
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 174, RG 188, RG 316
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Type de sertissage :
Hexagonal, Hexagonal
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Cuprobéryllium
-
Configuration des contacts de connecteurs RF :
Contacts captivés
-
Matériau de sous-plaque du contact central du connecteur RF :
Cuivre, Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF :
Fileté
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de captivation par contact RF :
Vis
-
Détente :
Sans
Dimensions
-
Longueur du produit :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Caractéristiques supplémentaires :
Tube rétractable