Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Type de pression :
Étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 7 m
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Taille de la tête hexagonale (à travers les plats) :
10 mm [ .393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
10 bar [ 150 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X FS
-
Output Signal Type :
10 mV/V
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .25 % FSO
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP67
-
Raccord :
M5x0.8 Male