Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embases à broches d’éjection universelles
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Guirlande :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or, Flash or sur palladium nickel, Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Montage à vis
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre, Double barre polarisante
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.53 mm [ .34 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Dimension d’extrémité enveloppée :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Standard
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
90