Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 1 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
8 – 32
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
15 mm [ 0,59 in ]
-
Hauteur :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Diamètre du produit :
15,8 mm [ 0,622 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
2 bar [ 30 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 5 V
-
Plage de pression d'épreuve :
3X FS
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Plage de température de compensation, Rapport d’essai d’acceptation
-
Taille nominale du filetage :
M5 x 0,8 mâle