Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 3 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
4,55 mm [ 0,179 in ]
-
Diamètre du produit :
3,18 mm [ 0,125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.35 bar [ 5 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
10 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
10X FS
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± 5 % FSO
Autre
-
Options du capteur :
Emplacement du module, Longueur du câble, Plage de température de compensation
-
Taille nominale du filetage :
-