Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
3
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
A1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.6, 3
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.063, .118
-
Épaisseur de patte d’accouplement (mm):
.6, .8
-
Épaisseur de patte d’accouplement (in):
.024, .031
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
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
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Longueur du connecteur :
92 mm [ 3.622 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
100