Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion :
10 mm [ .39 in ]
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
2-Dimension du fil (AWG):
18
-
2-Dimension du fil (mm²):
.75
-
Longueur de dénudage :
12 mm [ .472 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Dimension du fil (mm²):
.75
-
Dimension du fil (CMA):
1624
-
Diamètre intérieur du fût :
2.8 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée