Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
18 mm [ .702 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Taille du fil (AWG):
13
-
Taille du fil (mm²):
2.5
-
Taille du fil (CMA):
5178
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
4.2 mm [ .164 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale du produit :
24 mm [ .945 in ]
-
Longueur de la bande :
20 mm [ .787 in ]
-
Taille à 2 fils (AWG):
13
-
Taille à 2 fils (mm²):
2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Bande