Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Style d’entrée de carte :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
63
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Étain de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
5 – 12
-
Type de contact :
Support
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBTP
-
Configuration de l’entrée du boîtier :
Extrémités ouvertes (les deux)
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.35
-
Taille du fil (AWG):
22
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.2 – 1.4 mm [ .047 – .055 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Hauteur du connecteur :
7.35 mm [ .29 in ]
-
Profondeur de la fente pour carte :
5 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
1400