Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Protection du fil :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Angle d’entrée du fil :
180°
-
Emplacement d’entrée du fil :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur du produit primaire :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M3
-
Matériau de la vis :
Laiton
-
Matériau de placage de la vis :
Nickel
-
Type de rétention du montage :
Fil, Montage à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Ligne médiane (niveau) :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
30 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.05 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
100