Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé, Fil et câble
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embase à broches
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Guirlande :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.5 mm [ .02 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.32 mm [ .013 in ]
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.051 – .15
-
Taille du fil (AWG):
30 – 26
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.81 – 1.07 mm [ .032 – .042 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Taille du fil (CMA):
101 – 296
-
Largeur du connecteur :
10.67 mm [ .42 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.43 mm [ .253 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .3 in ]
-
Longueur du connecteur :
27.64 mm [ 1.088 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction de processus de soudure :
Trempé dans la soudure
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
120