Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Bus à la terre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
266
-
Empilable :
Oui
-
Nombre de colonnes :
133
-
Nombre de positions d’alimentation :
7
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
266
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
7
-
Impédance (Ω):
50
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
2
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
10
-
Signalisation différentielle :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 149.9997 – 249.9995 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.45 mm [ .018 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Positionnement des bossages
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Haut
-
Ligne médiane (niveau) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du boîtier :
Mat
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
8.13 mm [ .32 in ]
-
Hauteur du connecteur :
22.66 mm [ .892 in ]
-
Hauteur de la pile (mm):
22.86, 22.96, 31.9
-
Hauteur de la pile (in):
.9, 1.255
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Longueur du connecteur :
101.6 mm [ 4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Couvercle à vide
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA 1195944, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Listé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
5
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Tube