Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
40
-
Nombre de torons :
1
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
1.5
-
Capacité :
62.9952 pF/m [ 19.2 pF/ft ]
-
Impédance (Ω):
80
-
Tension de fonctionnement (V):
150
-
Délai de propagation :
1.55 ns/pi
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (haut niveau) (%):
4
-
Diaphonie (lointaine) (%):
6
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre nu solide
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Taille du fil (AWG):
30
-
Taille du fil (CMA):
278
-
Taille du fil (mm²):
.05
-
Taille de brin (AWG):
30
-
Épaisseur d’isolation du câble :
0,64 mm [ 0,025 in ]
-
Largeur d’isolation du câble :
25.4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 105
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E47891
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine