Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
150
-
Nombre de lignes :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
900
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Sulfure de polyphénylène (PPS)
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.129 – .326
-
Taille du fil (AWG):
26 – 22
-
Hauteur du connecteur (in):
.55
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur (in):
5.75
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
154