Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de positions doubles :
50
-
Nombre de lignes :
2
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
-
Tension de fonctionnement (VDC):
400
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.76
-
Type de contact :
Support
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
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
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Oreilles de montage
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
3.18 mm [ .125 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
15.49 mm [ .61 in ]
-
Profondeur de la fente pour carte :
7.49 mm [ .29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
54