Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
100
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain sur nickel
-
Matériau de la fonction de rétention du PCB :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Dent unique
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.32 mm [ .013 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
1 µm [ 39.4 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.2 µm [ 7.9 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
6.6 mm [ .259 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.5 mm [ .02 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.32 mm [ .013 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe de retenue, Verrou de carte, Verrou de carte
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
60
-
Méthode d’emballage :
Plateau