Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
10
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
4.536
-
Couleur du manchon d’isolation :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
1.04 – 2.62
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre du goujon :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.05 – 4.32 mm [ .12 – .17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
649 °C [ 1200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Nickel
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée