Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de produit :
Assemblage de raccord
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de base du boîtier :
Laiton
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Thermoplastique à faible risque d’incendie
-
Hermétiquement étanche :
Oui
-
Poids :
25 g [ .0552 lb ]
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation :
D
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Niveau d’étanchéité à la poussière IP :
6
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
250
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui