Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de cavités :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
380
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Connecteur
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Passe-fil :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Orange
-
Matériau du boîtier :
PA 6.6
-
Ligne médiane (niveau) :
10 mm [ .393 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1.5
-
Taille du fil (AWG):
20 – 15
-
Longueur du produit :
54.9 mm [ 2.161 in ]
-
Largeur du produit :
14 mm [ .55 in ]
-
Hauteur du connecteur :
24.5 mm [ .964 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, VDE
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau