Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Type de produit :
Interrupteur anti-vandalisme
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Actionneur affleurant
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
19 (diamètre) mm [ .75 (diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile et audible
-
Fonctionnement :
1 NO et 1 NC, Activé Activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
205 – 510 g [ 7.2 – 18 oz ]
-
Orientation du produit :
Angle droit vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Acier
-
Type d'étanchéité :
Joint torique en caoutchouc
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M19 x 1
-
Couleur de l'actionneur :
Argent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Diamètre de douille :
19 mm [ .75 in ]
-
Longueur du filetage :
15.6 mm [ .61 in ]
-
Diamètre :
15.6 mm [ .61 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée